Machine à dénuder et à sertir les câbles LD-I pour Wire Terminal WT 24/36

Référence: AS 4051.022

La machine de dénudage et de sertissage à entraînement électropneumatique avec 2 magasins sert à traiter des embouts isolés en vrac dans les sections de 4 à 6 mm² (AWG 12 – 10) et les longueurs de sertissage de 10 à 12 mm. La machine à sertir les câbles LD-I dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de préparation des câbles Wire Terminal Rittal.

Référence:
AS 4051.022
Description produit
La machine de dénudage et de sertissage à entraînement électropneumatique avec 2 magasins sert à traiter des embouts isolés en vrac dans les sections de 4 à 6 mm² (AWG 12 – 10) et les longueurs de sertissage de 10 à 12 mm. La machine à sertir les câbles LD-I dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de préparation des câbles Wire Terminal Rittal.
Avantages
Commande aisée
Traitement fiable et rapide des embouts isolés
Aucune durée de calage nécessaire pour les embouts grâce à un double emplacement de stockage 4 et 6 mm² totalement automatisé
Aucune étape manuelle n'est plus requise pour la préparation des câbles grâce à la totale intégration dans le Wire Terminal
Caractéristiques techniques
Plage de sertissage 4 - 6 mm² (AWG 12 - 10)
Longueur de sertissage pour 4 mm² : 10 mm (0,39 in.) ou 12 mm (0,47 in.)
Longueur de sertissage pour 6 mm² : 12 mm (0,47 in.)
Longueur d'introduction 28 mm (1,10 in.) + longueur de sertissage
Remarque
Forme de sertissage trapézoïdale standard - autres formes possibles sur demande
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour l'équipement personnalisé de la machine.
Pour référence(s)
4051.024
4051.036
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
40 kg
Poids brut
42 kg
Numéro du tarif douanier
84798997
EAN
4028177964426
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation