- Référence:
- AS 4051214
- Description produit
- Le système à 15 rails de fils sert à la fourniture triée des fils dans des rails de fils. Jusqu'à 2100 fils peuvent ainsi être préparés selon le projet.
- Avantages
- Préparation des commandes pour les processus ultérieurs en fonction du projet
- Tri des fils en fonction du projet
- Enlèvement optimal
- Rails conçus pour agencement optimal du poste de travail
- Aucun tri de fil requis
- Simplifie le processus de câblage grâce à une avancée pas à pas avec le logiciel Eplan Smart Wiring
- Optimal associé au chariot pour rails de stockage de fils Wire Cart pour un agencement parfait du poste de travail
- Production ordonnée des fils dans les rails de stockage de fils WT
- Caractéristiques techniques
- Association possible également avec l'option module de faisceaux de câbles WT
- Avec technologie RFID moderne
- Composition de la livraison
- Rails de stockage des fils WT 15
- Pour référence(s)
- 4051.205
- 4051.210
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 90 kg
- Poids brut
- 95 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177981195