Tournevis Outillage de vissage précis : tournevis, douilles, clé coudée et plus encore. Schraubwerkzeuge Unsere Schraubwerkzeuge Umsteckschraubendreher-Set unisoliert 13-teiliges Werkzeugset mit komfortablem, umklapp- und arretierbarem Griff. Jetzt entdecken Schraubendreher isoliert Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklinge mit nicht auftragender Isolierung. Jetzt entdecken Schraubendreher-Set isoliert Mehrteiliges Schraubendreher-Set. Mit schlankem, langem Griff sowie Hochleistungsklingen mit nicht auftragender Isolierung. Jetzt entdecken Industrie Bit für Akkuschrauber mit langem Schaft Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz. Jetzt entdecken Bithalter mit Handgriff, magnetisch Ergonomischer und anpassungsfähiger Bithalter mit Handgriff. Jetzt entdecken Industrie Bit-Set für Akkuschrauber mit langem Schaft Präzise gefertigtes Schraubwerkzeug mit langem Schaft für den industriellen Einsatz. Jetzt entdecken Bit-Set mit Bithalter 7-teiliges Bit-Set mit einer praxisorientierten Zusammenstellung von Qualitätsbits mit kurzem Schaft und Magnethalter. Jetzt entdecken Bithalter magnetisch Magnethalter mit Sechskant-Antrieb für den sicheren Halt von Bits. Jetzt entdecken