Outils de poinçonnage

Poinçons hydrauliques pour l'estampage des découpes circulaires, carrées et rectangulaires.

Zubehör Lochstanzwerkzeuge

Zubehör Lochstanzwerkzeuge

Spalt-Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Blechlocher-Set PG für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Blechlocher quadratisch für Stahlblech

Zum Ausstanzen von quadratischen Ausschnitten

Blechlocher rechteckig für Stahlblech

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten

Blechlocher Spezialkontur für Stahlblech

Zum Ausstanzen von Ausschnitten mit Spezialkontur

Blechlocher schwere Steckverbinder für Stahlblech

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

Blechlocher-Set metrisch für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Spalt-Blechlocher rund für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Hydraulik-Zugschraube für höhere Beanspruchung

Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel. Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze.

Zugschraube mit Kugellager

Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel.

Hydraulik-Zugschraube

Zubehör für Blechlocher. Wird benötigt als Verbindungsglied zwischen Matrize und Stempel. Für die Bedienung mittels Hydraulikstanze.

Kerbnutzange

Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich.