Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Référence: AS 4055543

Pour l'estampage de découpes circulaires

Référence:
AS 4055543
Modèle
Avec 3 divisions
Description produit

Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
3 mm
Ø trous
43,2 mm
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Vis de traction (Ø x L)
19 x 75 mm
Vis de traction hydraulique Ø
19 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,404 kg
Poids brut
0,446 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808751
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting
Documentations
Notice d'utilisation