Manutention

Systèmes de manutention ergonomiques et performants pour des opérations de transport et de levage.

Smart Lifter

Schaltschranklogistik leicht gemacht: Mit unserem Smart Lifter

Features und Nutzen

Features

  • Liftfunktion mit Drehmomentkurbel
  • Lenksystem mit Schwerlastrollen für leichtes Verfahren der Schrankkombination
  • Höhenverstellbar
  • Geeignet für Schaltanlagenbau, Logistik und Service
  • Bis zu 1,8 t Gewicht und 4,8 m Länge

Nutzen

  • Leichtes und sicheres Versetzen der Auflagepunkte
  • Schutz der Mitarbeiter vor Fehlbedienung
  • Einfacher und sicherer Transport von Schaltschränken
  • Unterstützt das einfache Montieren von Sockeln unter Schaltschränken
  • Flexibler Einsatz für unterschiedlich tiefe Schaltschränke durch verstellbare Gabeln

Einfacher und sicherer Transport für den Schaltanlagenbau, Logistik und Service

Smart Lifter

Hebe- und Transportvorrichtung für Schaltschränke und Schaltschrank-Kombinationen bis 4,80 m Länge.

  • Leichtes und sicheres Versetzen der Auflagepunkte
  • Höhenverstellbar
  • Schutz vor Fehlbedienung

Schaltschränke Transportieren – mit unserem Smart Lifter

Der Smart Lifter ist das perfekte Hilfsmittel zum Heben und Transportieren von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen.

Ähnliche Produkte

Lager- und Transportwagen LT 1000

  • Einfache Aufbewahrung und Kommissionierung
  • Komfortabler Transport mittels Industrie-Lenkrollen

Rittal Montagetische

  • Ergonomisch montieren und verdrahten im Schaltschrankbau
  • In Neigung und je nach Typ auch in der Höhe verstellbare Tische
  • Für die Bearbeitung von Montageplatten und Gehäusen