Stabilisateur

Référence: AS 4051.124

Support variable réglable pour éviter le risque de basculement en cas de charge dissymétrique. Convient au support d'appareillage à gauche, à droite et à la traverse de montage, verticale.

Référence:
AS 4051.124
Description produit
Support variable réglable pour éviter le risque de basculement en cas de charge dissymétrique. Convient au support d'appareillage à gauche, à droite et à la traverse de montage, verticale.
Matériau
Acier
Couleur
RAL 7016
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Charge admissible
Capacité de charge max. 70 kg
Pour référence(s)
4051.100
4051.102
4051.103
4051.106
Dimensions
Largeur: 56 mm
Hauteur: 255 mm
Profondeur: 37 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,8 kg
Poids brut
1 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177963542
Description produit
Support variable réglable pour éviter le risque de basculement en cas de charge dissymétrique
Documentations
Notice d'utilisation