Capot de zone de raccordement pour coupe-circuits à fusibles HPC / pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Référence: SV 9677405

Pour assurer la protection contre les contacts accidentels dans la zone de raccordement des câbles.

Référence:
SV 9677405
Description produit
Capot de zone de raccordement pouvant être mis en cascade afin de garantir la protection contre les contacts dans la zone de raccordement des câbles en cas d'utilisation de cosses de câbles à douilles de serrage longues.
Matériau
Polycarbonate
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Pour taille
00
Pour référence(s)
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Départ de ligne
par le haut
Remarque
Lorsque vous utilisez des coupe-circuits à fusibles HPC avec départ de câbles par le haut, l'utilisation du capot de zone de raccordement est impérative.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,19 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Recouvrement zone de raccordement T00
Documentations
Notice d'utilisation