Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Référence: DK 5502225

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec des chaînons de guidage des câbles, permettent la modification et l'extension aisées du câblage grâce à l'ouverture des différents chaînons de guidage.

Référence:
DK 5502225
Description produit
Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 chaînons guide-câbles. Les modifications ou extensions du câblage sont aisées grâce aux chaînons qui s'ouvrent individuellement.
Matériau
Panneau : tôle d’acier, laquée
Chaînons de guide-câbles : matière plastique
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
5
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur
1 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,632 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177679337
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Description produit
Panneau guide-câbles 19", 1U