- Référence:
- TS 8612410
- Modèle
- A visser – grand format
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Possibilités de montage
- Pour toutes les armoires et tous les rails dotés de perforations au pas de 25 mm
- Bandeau perforé de porte
- Dans les AX en matière plastique, sur les plots de fixation dans la porte
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,584 kg
- Poids brut
- 0,676 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177230897
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
-
TS Platine de montage à visser, grand format