Coffret de commande sur base AE avec poignées
Référence: CP 6540200
Boîtier en tôle d'acier avec triple traitement de la surface garantissant une protection optimale contre la corrosion. Face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée. Accès rapide et en toute sécurité pour la maintenance depuis l'avant et l'arrière
- Référence:
- CP 6540200
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier
Poignées : aluminium
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : revêtement poudre - Couleur
- Coffret et porte : RAL 7035
Poignées et capots de recouvrement : RAL 7030 - Composition de la livraison
- Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur CP-L, Ø 130 mm
Profilés de montage soudés latéralement par points
Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner
Poignées latérales avec capots de recouvrement
Porte arrière avec charnières à droite
Serrure à panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 155 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
- Matériau de base
- Aluminium
- Remarque concernant la référence
- Raccordement pour bras porteur et porte avec charnières en bas.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,53 kg
- Poids brut
- 4,73 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Homologations
- UL
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation