- Référence:
- CP 6680000
- Modèle
- avec coffret-clavier
- Avantages
- Résistant au nettoyage haute pression : le joint logé entre deux surfaces planes subit une compression optimale par vissage.
- Conforme aux exigences des salles blanches : visserie en adéquation avec les exigences élevées de l'industrie agroalimentaire : intégrées avec capuchons en plastique ou avec vis hexagonales en saillie.
- Caractéristiques techniques
- Le coffret pour clavier convient au panneau de montage LxH : 19" (482,6 mm) x 177 mm (4 U)
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Dimensions
- Largeur: 530 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Convient au raccordement de bras porteur
- En haut
- Cleanroom class
- Classe de pureté d'air 1 selon la norme EN ISO 14 644-1
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 16,62 kg
- Poids brut
- 17,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177305663
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505