- Référence:
- PC 8368100
- Matériau
- Armoire, porte, compartiment, tablettes : tôle d'acier
Poignées, bandeaux de finition : plastique
Garnitures de porte : aluminium
- Composition de la livraison
- Armoire, porte avant, porte arrière
Tablette rabattable pour clavier
Porte vitrée en partie supérieure
Tablette d'appareillage
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 836 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Dimensions max. du clavier (LxHxP)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 120,57 kg
- Poids brut
- 124,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501