Socle en béton pour baies outdoor

Référence: CS 9765.083

Socle en béton pour armoires Toptec et Basic CS. Modèle préfabriqué pour le montage simple et rapide sur le lieu d'implantation.

Référence:
CS 9765.083
Description produit
Version légère pour le montage simple et rapide sur le lieu d'implantation. Les plaques de socle avant et arrière sont amovibles pour faciliter les interventions.
Matériau
Béton léger
Finition
Non traité
Composition de la livraison
1 plaque de base
2 parties latérales
2 plaques de socle en deux parties
Avec matériel de montage et vis de fixation pour le montage de l'armoire
Excavation depth
700 mm
Remarque
Délai de livraison sur demande
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Dimensions
Hauteur: 965 mm
Convient à
Type de coffret: Armoire basic CS
Largeur: = 600 mm
Profondeur: = 600 mm
Convient à la profondeur
= 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
209 kg
Poids brut
220 kg
Numéro du tarif douanier
68109100
EAN
4028177216778
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentations
Notice d'utilisation