- Référence:
- TS 8126500
- Description produit
- En remplacement du panneau latéral standard pour parfaire la finition lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos, en angle droit ou dos contre face latérale. L'espace qui résulte des panneaux latéraux standard est réduit à la dimension normale. L'armoire d'angle TS est livrée avec un panneau latéral asymétrique. Le nombre de panneaux latéraux asymétriques nécessaires dépend du mode de juxtaposition choisi.
- Matériau
- Tôle d'acier de 1,5 mm
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: = 600 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177263710
- ECLASS 8.0
- 27182101