Plaque de montage pour boîtiers PK

Référence: PK 9545000

Pour un aménagement intérieur personnalisé.

Référence:
PK 9545000
Description produit
Pour un aménagement intérieur personnalisé.
Matériau
Stratifié mélaminé de 2,5 mm d'épaisseur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Plaque de montage
Vis de fixation auto-taraudeuses
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
110 mm x 110 mm
Convient à
Type de coffret: PK
Largeur: = 130 mm
Hauteur: = 130 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
0,54 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177140035
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216