- Référence:
- PK 9547000
- Description produit
- Pour un aménagement intérieur personnalisé.
- Matériau
- Stratifié mélaminé de 2,5 mm d'épaisseur
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Plaque de montage
Vis de fixation auto-taraudeuses
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 150 mm x 90 mm
- Convient à
- Type de coffret: PK
Largeur: = 180 mm
Hauteur: = 110 mm
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,645 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177140073
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216