Cadre-poignée pour coffrets de commande avec tableau frontal

Référence: CP 6190000

Constitué de tubes rectangulaires en aluminium, d'équerres d'angle en matière plastique et d'embouts d'extrémité.

Référence:
CP 6190000
Couleur
RAL 8019
Composition de la livraison
Tube carré en aluminium
Équerres d'angle en matière plastique
Capots de finition
Matériel de fixation
Convient à
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,73 kg
Poids brut
0,76 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177119567
ECLASS 8.0
27189266