Kit d'ouverture automatique de porte pour ouverture automatique des portes (ADO)

Référence: DK 7030.240

Système d'amortissement par vérin à gaz sous pression qui permet l'ouverture de la porte dans toutes les situations d'urgence. Le raccordement et l'activation du kit de porte sont réalisés à l'aide du module de contrôle des portes correspondant.

Référence:
DK 7030.240
Modèle
pour porte vitrée en aluminium à 1 battant
Description produit
Pour l'ouverture automatique des portes d'une baie dans les situations d'urgence. Raccordement et commande via le module de contrôle des portes.
Mode de fonctionnement
Les portes sont maintenues fermées grâce à un système magnétique. Lorsque celui-ci n'est plus alimenté, le vérin à gaz ouvre la porte.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
avec système d'amortisseur à gaz sous pression
Faisceau de câbles
Verrouillage magnétique
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,08 kg
Poids brut
3,38 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177695856
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Description produit
Kit d'ouverture de porte automatique - 1 battant vitré
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper