- Référence:
- SZ 2411.553
- Description produit
- Pour l'adaptation des presse-étoupes métriques à des perçages ou filetages de diamètre supérieur.
- Avantages
- Réducteur et contre-écrou groupés dans une UE économise du travail lors de la commande et de la place de stockage.
- Matériau
- Polyamide 6 GF30
- Couleur
- RAL 7035
- Thread inside
- M16
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,55 kg
- Poids brut
- 0,587 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177550117
- ECLASS 8.0
- 27189234