Presse-étoupes pour câblage optique

Référence: DK 7455030

Permettent un passage de câbles particulièrement souple, particulièrement adaptés au passage des câbles Break-Out puisqu'ils évitent les courbures inutiles des fibres optiques.

Référence:
DK 7455030
Modèle
Pour diamètre de câble 2 x 3 mm
Description produit
La taille usuelle PG 13,5 comporte un joint intérieur fendu. Cela facilite grandement l'introduction des câbles. Idéalement adapté au passage des câbles Break-Out car cela évite une courbure inutile des câbles de fibres optiques.
Matériau
Presse-étoupe : laiton
Joint intérieur : insert en PVC tendre
Finition
Presse-étoupe : nickelé
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,688 kg
Numéro du tarif douanier
73182900
EAN
4028177187269
ECLASS 8.0
27149109