Il existe différentes options pour la retenue de câbles, qui peuvent être utilisées aussi bien dans la baie que dans le socle. Le déplacement de la retenue de câbles dans le socle permet de mettre à disposition un espace de montage supplémentaire dans la baie. Cet espace est généralement perdu si l'on tient compte des rayons de courbure nécessaires pour les câbles. Les systèmes de guidage des câbles, comme p. ex. les goulottes de câbles et les systèmes de guidage des câbles 19", servent au guidage organisé des câbles dans la baie.