- Référence:
- CP 6059500
- Description produit
- Pour un guidage fiable des câbles pour tous les colliers de câblage usuels jusqu'à une largeur de 4,0 mm. A insérer simplement dans la rainure en T et à fixer en les faisant pivoter de 45°.
- Matériau
- Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
- Unité d'emballage
- 100 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,101 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177243002
- ECLASS 8.0
- 23159007