Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles pour une gestion de câbles horizontale

Référence: DK 7257.150

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec des chaînons de guidage des câbles, permettent la modification et l'extension aisées du câblage grâce à l'ouverture des différents chaînons de guidage.

Référence:
DK 7257.150
Description produit
Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 chaînons guide-câbles. Les modifications ou extensions du câblage sont aisées grâce aux chaînons qui s'ouvrent individuellement.
Matériau
Panneau : tôle d’acier, laquée
Chaînons de guide-câbles : matière plastique
Couleur
Panneau : RAL 7035
Depth of bars
100 mm
Number bars per U
4
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Unités de hauteur
2 U
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,999 kg
Poids brut
1 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177618718
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265