Pour l'intégration du cadre pivotant, grand format, avec cache.
- Référence:
- SR 1986500
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Angle d'ouverture
- 130°
- Convient à
- Type de coffret: CM
Largeur: = 800 mm - Convient au type d'enveloppe
- CM
- Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Poids net
- 4,005 kg
- Poids brut
- 4,205 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177529922
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Documentations
- Notice d'utilisation