- Référence:
- TS 8613070
- Description produit
- Pour la fixation des bacs à cartes et autres équipements. Pour réaliser un équipement partiel, il suffit de couper les montants à la longueur voulue.
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unités de hauteur
- 17 U
- Dimensions de montage
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largeur de montage pour les composants: 19"
- Remarque
- La dimension 19" est obtenue lors du montage sur le cadre des armoires de largeur 600 mm
- Convient à
- Pour armoire PC. Derrière la porte inférieure.
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2,956 kg
- Poids brut
- 3,157 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234