Montants 19" pour armoires électriques juxtaposables TS Référence: DK 7827.081 Montants 19˝ en L, pour l'installation de kits de montage pour serveurs. Produit de remplacement recommandé: Configurer un produit Voir cette page au format PDF Glissières pour charges lourdes pour baies réseaux TS avec deux jeux de montants Voir les produits Référence: DK 7827.081 Modèle Montants en L Avantages Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces Les montants en L servent à fixer les kit de montage des serveurs. Prévu pour un équipement partiel 19" Caractéristiques techniques Perforations 19" intégrées (standard EIA) Perforations latérales rondes et carrées Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces Matériau Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm Composition de la livraison Matériel de fixation inclus Unités de hauteur 15 U Remarque Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19". La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L. Convient à Type de coffret: TSHauteur: 800 mm Unité d'emballage 2 p. Poids net 1,752 kg Poids brut 1,952 kg Numéro du tarif douanier 73269098 EAN 4028177234833 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261 Description produit Documentations Notice d'utilisation DA, DE, EN, ES, FR, IT, NL Fiches techniques Plans détaillés CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH Technical Data sheet DE EN FI