Répartiteur intercalaire Technique LSA-Plus

Référence: DK 7870830

24 prises RJ 45, blindées, capot de recouvrement à fermeture rapide, avec décharge de traction, mise à la terre et 12 câbles de répartition, 0,6 m, jaunes.

Référence:
DK 7870830
Description produit
24 prises RJ 45, blindées, capot de recouvrement à fermeture rapide, avec décharge de traction, mise à la terre et 12 câbles de répartition STP, 0,6 m, jaunes.
CAT class (Data transmission)
6
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,7 kg
Poids brut
2,72 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177249127
ECLASS 8.0
19170112