- Référence:
- DK 7063890
- Description produit
- En association avec les montants 19" en L ou les cadres de montage 19". Réglable en continu sur l'écartement des deux plans de montage 19". Adapté pour toutes les tablettes d'appareillage 19" d'une largeur de 409 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 1 jeu = 2 rails de montage avec matériel de fixation
- Charge admissible
- 100 kg
- Longueur
- 706,5: 1.006,5 mm
- Unité d'emballage
- 1 jeu(x)
- Poids net
- 3,008 kg
- Poids brut
- 3,208 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261