- Référence:
- TS 8613660
- Description produit
- En association avec le socle standard en tôle d'acier de 100 mm de hauteur correspondant, l'armoire juxtaposable TS8 Rittal référence 8806.500 respecte les exigences de la norme Telcordia GR-63-CORE pour les zones sismiques 1, 2 et 3. Une certification d'enveloppe vide n'étant pas possible, elles doivent être considérées comme des installations autonomes. Pour atteindre la zone sismique 4, l'armoire TS 8 doit être équipée d'un kit anti-sismique, d'une poignée confort et d'un socle anti-sismique.
- Domaines d'application
- Adapté pour zone sismique 4 selon la norme Bellcore
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 2 renforts latéraux, en bas
Deux montants latéraux en treillis de chaque côté
8 plaques d'éclissage
Fixation et renforcement de plaque de montage avec matériel de fixation
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 22,515 kg
- Poids brut
- 23,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177562110
- ECLASS 8.0
- 27189261