Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale pour TS 8

Référence: DK 7824282

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Référence:
DK 7824282
Description produit
Porte vitrée équipée d'une fermeture à crémone en 4 points et d'une poignée Confort pour semi-cylindrique avec serrure de sécurité 3524 E. Le modèle à deux battants permet une exploitation optimale de l'espace tout comme le meilleur accès possible grâce à la faible distance entre les rangées de baies. Angle d'ouverture de porte maximal grâce aux charnières 180° déjà intégrées.
Matériau
Cadre : tôle d'acier
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Une hauteur 2200 mm ne peut pas être combinée avec un cadre pivotant de 45 U.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Convient à
Type de coffret: TS 8
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
37,6 kg
Poids brut
37,6 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177570931
ECLASS 8.0
27182204