Boutons-verrous en plastique pour serrures à came
Référence: SZ 2485020
Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans cylindre de verrouillage. Mise en œuvre conformément aux listes des matériaux autorisés spécifiques au projet de la marque respective.
- Référence:
- SZ 2485020
- Modèle
- C
- Description produit
- Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
- Matériau
- Coffret en polyamide chargé de fibre de verre
Came de fermeture : plastique
Joint d'étanchéité : polyuréthane
Pièce de serrage : tôle d'acier zinguée - Couleur
- RAL 9011
- Composition de la livraison
- Livraison sans clé
- Remarque
- Autres serrures sur demande.
- Remarque concernant la référence
- La clé peut être ôtée en position ouverte ! Une autorisation spéciale de Volkswagen/Audi est ainsi nécessaire avant utilisation !
- Verrouillage
- Serrure à clé: Serrure E1
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,058 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39263000
- EAN
- 4028177024960
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217