Poignée Confort pour TS, TS IT, VX SE, PC, IW
Référence: TS 8611040
La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil par encliquetage. Montage simple de la poignée par encliquetage.
- Référence:
- TS 8611040
- Modèle
- avec serrure de sécurité, clé E1
- Description produit
- La surface de la porte peut être utilisée de manière optimale pour les équipements étant donné que la poignée ne nécessite aucune place pour le pivotement grâce à la technologie de basculement.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7032
- Consigne de montage
- Un adaptateur de poignée est requis pour le montage sur porte vitrée des armoires électriques TS, VX SE, des portes inférieures des armoires PC et des portes design des stations de travail industrielles IW
- Remarque concernant la référence
- Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
- Convient au type d'enveloppe
- EL en 3 parties 18 - 21 U
- TS
- TS IT
- SE
- Porte d'armoire PC
- IW
- TS 8 en acier inoxydable
- SE en acier inoxydable
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,66 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177211896
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Documentations
- Notice d'utilisation