Poignée Ergoform-S

Référence: SZ 1490010

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.

Référence:
SZ 1490010
Modèle
Standard pour armoires électriques KS en matière plastique
Description produit
La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe
KS avec fermeture à trois points
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,475 kg
Poids brut
0,496 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177526990
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Poignée Ergoform RAL7035
Documentations
Notice d'utilisation