Boîte de rangement

Référence: SZ 2446000

Pour le rangement sécurisé des CD/DVD, d'une contenance maximale de 10 unités.

Référence:
SZ 2446000
Description produit
Avec ruban adhésif double face pour la fixation sur toutes les surfaces planes et propres. Stockage en toute sécurité des CD / DVD, accessoires comme les fusibles ou similaires. Contenance max. 10 CD/DVD.
Matériau
Polyamide
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Casier à CD / DVD
Ruban adhésif double face
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,25 kg
Poids brut
0,31 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177023185
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Description produit
SZ Boîte de rangement