- Référence:
- DK 7826806
- Description produit
- En remplacement du toit standard. Des trous d'aération (Ø 5 mm) sont prévus sur tout le pourtour de ce toit en tôle d'une hauteur de 97 mm. En combinaison avec les portes vitrées et les portes en tôle d'acier ajourées, le toit en tôle s'harmonise ainsi avec le design des portes.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Profondeur: 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 15,39 kg
- Poids brut
- 16,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 72092690
- EAN
- 4028177234611
- ECLASS 8.0
- 27182405