Toit avec aération pour DK-TS, hauteur 97 mm

Référence: DK 7826.886

En remplacement du toit de série.

Référence:
DK 7826.886
Description produit
En remplacement du toit standard. Des trous d'aération (Ø 5 mm) sont prévus sur tout le pourtour de ce toit en tôle d'une hauteur de 97 mm. En combinaison avec les portes vitrées et les portes en tôle d'acier ajourées, le toit en tôle s'harmonise ainsi avec le design des portes.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
10,947 kg
Poids brut
11,523 kg
Numéro du tarif douanier
72092690
EAN
4028177234734
ECLASS 8.0
27182405