Module d'extension pour armoires VX

Référence: VX 8618520

Comme espace de rangement pour câbles avec l'arrivée des câbles par le haut ou pour la distribution de courant avec des jeux de barres dans des armoires juxtaposées. Le toit standard est utilisé pour la finition supérieure.

Référence:
VX 8618520
Description produit
Comme espace de rangement pour câbles avec l'arrivée des câbles par le haut ou pour distribuer du courant avec des jeux de barres dans des armoires juxtaposées. Le toit standard est utilisé pour la finition supérieure.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Laquée, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Châssis
2 plaques de socle avant / arrière
8 supports de fixation avec équipotentialité automatique
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 200 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15 kg
Poids brut
16,18 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177921191
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
VX Module d'extension, pour largeur : 1000 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation