Climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Numéro d'article: SK 3312810

Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées au travers des interfaces de l'interface IoT.

Numéro d'article: 3312815

Porte en tôle d'acier pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Numéro d'article: 3312816

Porte en tôle d'acier pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Numéro d'article: 3312820

Goulotte d'air pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Numéro d'article:
SK 3312810
Modèle
montage latéral
Description produit
Grâce à l'utilisation de la technologie Blue e+, le l'ensemble est coordonné de manière optimale avec les exigences du refroidissement efficace des baies IT. La communication avec les différents systèmes ainsi que la supervision et la gestion énergétique sont réalisées en combinaison avec les interfaces de l'interface IoT.
Avantages
Économie d'énergie grâce car composants à vitesse régulée et à la technologie des caloducs
Utilisation universelle grâce à un fonctionnement sous diverses tensions unique en son genre
Fonctionnement intuitif via l'écran tactile et les interfaces intelligentes
Caractéristiques techniques
Des informations, notices et caractéristiques techniques complémentaires sur les composants unitaires cités dans ce lot figurent sur les pages article correspondantes
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Lot constitué des composants suivants :
Interface IoT (3124.300)
Sonde de température (référence 3124.400)
Câble de connexion (référence 7030.091)
Supports de câbles autoagrippants (7111.350)
Climatiseur pour montage latéral (référence 3187.930)
Puissance frigorifique en régime permanent L30 L22
3 000 W
Tension nominale
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale
1,05 kW
Type de raccordement (électrique)
Bornier de raccordement à enficher
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 1.600 mm
Profondeur: 294 mm
Durée de fonctionnement
100 %
Régulation de la température
Régulateur e+
Protocoles
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...60 °C
Pression de régime tolérée (p max.)
25 bar
Plage de température de stockage
-40 °C...70 °C
Plage de réglage
20 °C...50 °C
Indice de protection IP selon CEI 60 529
Circuit externe IP 24
Circuit interne IP 55
Fluide frigorigène / agent de refroidissement
Fluide frigorigène: R-513A
Quantité: 1,07 kg
Pouvoir de réchauffement global (GWP): 631
CO₂ équivalent (CO₂e): 0,68 t
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
55,2 kg
Poids brut
74,5 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
896,57
Numéro du tarif douanier
84158200
EAN
4028177944558
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Climatiseur Blue e+ IT pour montage lat., 3kW
Déclarations
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Documentations
Additional instructions
Info sheet
Notice d'utilisation R-513A
Notice d'utilisation R134a
Quick guide
Fiches techniques
Fiche de sécurité fluide frigorigène R-513A