L'armoire de base VX à porte vitrée pour les applications industrielles : ossature d'armoire avec porte vitrée à l'avant, porte arrière, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptées pour un équipement rationnel de l'armoire.
- Numéro d'article:
- VX 8840130
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Porte arrière : Tôle d'acier, 2,0 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte vitrée en aluminium à l'avant (180°)
Porte en tôle d'acier à l'arrière (130°)
Serrure avant et arrière : panneton double de 3 mm
Toit
Plaque passe-câbles - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 800 mm - Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 73,2 kg
- Poids brut
- 75,4 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 185,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177951396
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Armoire 600x2000x800 1 Porte Vitrée s PLDM
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés