Refrigeración con aire ambiental
-
Ventilador con filtro
Unidad completa de ventiladores para montaje sin herramientas sobre superficies. Disipación del calor del armario a partir del soplado o la aspiración del calor del interior del armario. Caudal de aire de 20 m³/h - 1160 m³/h. Grado de protección estándar hasta IP 54. Ampliable a IP 56. Disponible también con protección EMC o en ejecución EC.
-
Ventiladores de techo
Ventiladores para la disipación del calor del armario a través del techo. Solución pasiva y caudal de aire 500 m³/h – 1069 m³/h. Un sistema y tan sólo una escotadura de montaje para todos los tamaños. Eficiencia óptima, gracias al sofisticado guiado del aire con pérdidas de presión mínimas. Alto grado de protección gracias a la innovadora fijación. También disponibles en ejecución CE.
-
Ventiladores modulares/Turbinas
Unidad completa de ventiladores para montaje directo en el nivel de 19". Caudal de aire de 320 m³/h - 480 m³/h. El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.
-
Intercambiador de calor aire/aire
Intercambiador de calor con dos circuitos de aire separados para evitar la entrada de polvo en el armario. Potencia de refrigeración 17,5 W/K – 90 W/K. La diferencia de temperatura entre el circuito interior y el exterior determina en gran medida la potencia de pérdida a disipar.