El producto se dejará de fabricar a partir de: 31-01-2020
El artículo es sustituido por:
7030202
- Referencia:
- DK 7030.200
- Ejecución
- Con sensor de acceso infrarrojo integrado Para conectar una empuñadura y/o una unidad lectora CMC III.
- Descripción producto
- Con la CMC III CAN-Bus Access es posible conectar empuñaduras electromagnéticas y sistemas lectores al CMC III-System o al IoT Interface. A una CMC III CAN-Bus Access es posible conectarle una empuñadura y opcionalmente un sistema lector CMC III. La CMC III CAN-Bus Access posee un sensor de infrarrojos integrado para controlar el estado de la puerta. La empuñadura electromagéntica es controlada a través del CMC III. Con la conexión de un sistema lector es posible desbloquear las empuñaduras mediante códigos numéricos o tarjetas transponder. Un sistema lector puede controlar simultáneamente hasta 16 empuñaduras de puerta.
- Ventajas
- Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
- La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
- Aplicación
- Control y mando de empuñaduras electromagnéticas en armarios de los sectores de la tecnología TI, industrial y de la ingeniería de construcción
- Funcionamiento
- Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
- Indicador de estado mediante LED integrado.
- A través de la interfaz de red del CMC III o del IoT Interface pueden gestionarse los valores de medición actuales por navegador, SNMP o OPC-UA
- Alarma automática por correo electrónico, SMS o SNMP-Trap al superar el valor límite
- Material
- Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado - Color
- Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005 - Unidad de envase
- CMC III CAN-Bus Access
Manual de instalación y de mando abreviado
Material de fijación para el montaje en el armario
Clips de montaje para la fijación de carriles soporte
Material de fijación para superficies
Accesorios de fijación
Material de fijación para el montaje al armario - Interfases sistema Bus
- 2 x RJ45 CAN-Bus
- Interfaces
- RJ12
- Conector plano para aparatos lectores CMC III
- Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
- 16
- Cantidad receptores PU compact (máx.)
- 2
- Cantidad receptores PU (máx.)
- 16
- Dimensiones
- Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm - Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...55 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 5...95 %
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,212 kg
- Código arancelario
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Descripción producto
- CMC III Unidad de acceso CAN-Bus