Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
El artículo de sustitución indicado es adecuado para el sistema de armarios VX:
8951030
Cubierta del interruptor principal TS (versión EE.UU.)
Referencia: TS 8950.850
Bloqueo de seguridad de combinaciones de armarios conforme a UL según normativa de los EE.UU.. La cubierta del interruptor cumple, en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras, los requerimientos de la UL 508 A.
- Referencia:
- TS 8950.850
- Descripción producto
- Incl. bloqueo de la puerta principal para el cierre seguro de armarios y combinaciones de armarios según la normativa estadounidense, sólo en combinación con palanca de maniobra para interruptores principales:
- Ventajas
- En combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras los requerimientos de la UL 508 A.
- Construcción compacta con una anchura de 125 mm, montaje a elección a izquierda o derecha del armario. De esta forma es posible convertir todos los armarios TS 8 estándar de una puerta con esta cubierta en armarios para interruptores de seguridad. La superficie de montaje del armario no se reduce.
- En combinación con la placa de montaje intermedia TS integrable, puede aumentarse la superficie de montaje del armario principal aprox. en 100 mm en anchura.
- Montaje de la cubierta únicamente a un armario de una puerta con marco tubular
- Dos escotaduras en la parte frontal para montaje a diferentes alturas de la palanca de mando
- Aplicación
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 y 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA tipo 1 y 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para tipo 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para tipo 12
- Procedimiento Siemens para mecanismos con cable Bowden (accionamientos Max-Flex) para disyuntores compactos 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, acero Epoxy recubierto, rotulación ON/OFF rojo/negro (también en la unidad de envase de los juegos de montaje completos Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, acero cromado, rotulación ON/OFF en rojo/negro
- 3VA9978-0CH74, acero Epoxy recubierto, rotulación ON/OFF en negro/negro
- 3VL9600-3JP61, acero Epoxy recubierto, rotulación ON/OFF negro/negro
- Procedimiento Siemens para mecanismos con cable Bowden (accionamientos Max-Flex) para disyuntores compactos 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, plástico, rotulación ON/OFF rojo/verde (también en la unidad de envase de los juegos completos de montaje Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, acero Epoxy recubierto, rotulación ON/OFF rojo/negro
- 3VL9600-3JP41, acero cromado, rotulación ON/OFF rojo/negro
- 3VL9600-3JP61, acero Epoxy recubierto, rotulación ON/OFF negro/negro
- Procedimiento Siemens para mecanismos con cable Bowden (accionamientos Max-Flex) para disyuntores de las series SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) Ref. EE.UU.: FHOH, acero Epoxy recubierto, rotulación ON/OFF en rojo/negro
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. bloqueo puerta principal, cubierta y material de fijación.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Observación
- El armario frente a la cubierta del interruptor principal debe ser de una puerta
- Dimensiones
- Anchura: 119,5 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 500 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 24,3 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177693043
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- TS CUBIERTA P/SECCIONADOR 119,5X1800X500 RAL7035, alxpr 1800x500 mm