Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-06-2022
Guías deslizantes, para cargas pesadas para TE
Referencia: DK 7063.740
Con guías perfil en forma de L o marco de montaje en pulgadas y una distancia de los niveles de 745 mm, montaje rápido y sencillo mediante bridas para el nivel posterior.
- Referencia:
- DK 7063.740
- Descripción producto
- Para guías perfil en forma de L con una luz interior entre niveles de 745 mm. Fácil y rápido montaje mediante bridas para el nivel posterior.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between mounting levels
- 745 mm
- Load capacity static
- 1.000 N
- Superficie de apoyo
- Anchura: 50 mm
Profundidad: 734 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 2,91 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177516878
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK GUIAS DESLIZANTES 19, 740M
- Documentos
- Info sheet