Climatización para exteriores
-
Ventiladores con filtro TopTherm
Unidad de ventilador completa para montaje sin herramientas en superficies. Caudal de aire de 20 - 900 m³/h, grado de protección estándar IP 54.
-
Ventiladores con filtro TopTherm con tecnología EC
Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro RTT con tecnología EC. A partir de 180 m³/h con interfaz de control integrada (0-10 V / entrada PWM y salida para señal de tacómetro) para la regulación y control del ventilador.
-
Cubierta contra agua a presión para aumentar el grado de protección
La cubierta contra agua a presión impide, especialmente en los sectores de la industria alimentaria, la entrada de agua. El grado de protección IP 56 se consigue en combinación con el filtro estándar.
-
Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW
Potencia útil de refrigeración 1.500 W. El refrigerador puede montarse al armario en tres posiciones (montaje exterior, parcial e interior).
-
Refrigerador mural TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2500 W con controlador Confort-e estándar integrado, recubrimiento RiNano del condensador y evaporación del agua de condensación eléctrica (a partir de 1000 W), grado de protección UL Type 3R/4, 12.
-
Resistencia calefactora para armarios sin ventilador
Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución sin ventilador. Potencia calorífica permanente 10 – 150 W.
-
Resistencia calefactora para armarios con ventilador
Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños por corrosión o cortocircuitos eléctricos. Ejecución con ventilador. Potencia calorífica permanente 235 – 800 W.