Der Aus- und Umbau der Energieerzeugung wird in den nächsten Jahren erhebliche Kraftanstrengungen fordern. Der Weg von Kohle, Gas und Öl hin zu Strom aus regenerativen Quellen führt zu einem rasanten Ausbau vieler dezentraler Erzeugungsanlagen. Der reibungslose Betrieb ist systemrelevant, denn die dauerhafte Stromversorgung muss sichergestellt sein.
Eine Studie* aus Norwegen zeigt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2050 auf 83% der Stromerzeugung ansteigen wird. Das bedeutet konkret, dass PV-Anlagen um das 20-Fache und Windkraftanlagen um das 10-Fache wachsen.
Energy & Power Solutions von Rittal
Um die Abkehr von fossilen Energieträgern effizient zu gestalten, bietet Ihnen Rittal leistungsfähige und kostenoptimierte Systemlösungen für erneuerbare Energien. Standardisierte Komponenten in Modulbauweise erleichtern Ihnen die Planung und den Aufbau der Anlage. Das Portfolio umfasst
- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimalösungen
- Automatisierungslösungen für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau
- Service
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- einfache Planung und schneller Aufbau dank Basislösungen im Baukastensystem – Sie starten nicht bei null, sondern profitieren von vorgedachten Lösungen
- ausfallsicherer, langjähriger Betrieb durch wartungsarme Lösungen und hohe Schutzeigenschaften – ideal auch bei anspruchsvollen Standortbedingungen
- globale Einsatzmöglichkeiten durch Einhaltung internationaler Normen und weltweiten Service
- alles aus einer Hand – von einem kompetenten Partner mit langjährigen Erfahrungen und bewährten Lösungen
* „Energy Transition Outlook 2022“ des norwegischen Unternehmens DNV