Funktion trifft Flexibilität: 5 typische Einsatzbereiche von Kunststoffschaltschränken

Februar 02 2026

Autor: Dirk Pieler

In der modernen Industrie sind Schaltschränke unverzichtbar – sie schützen sowohl empfindliche Elektronik und Steuerungstechnik vor äußeren Einflüssen als auch Personen vor Gefahren im Umfeld des elektrischen Stromes.

Besonders Kunststoffschaltschränke gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie gegenüber Metallgehäusen zahlreiche Vorteile bieten: Je nach Kunststoff-Material sind sie korrosionsbeständig, leicht, elektrisch isolierend und flexibel einsetzbar.

Als weltweit führender Anbieter von Schaltschranksystemen bietet Rittal innovative Kunststoffgehäuse, die speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt wurden.

Einsatzgebiete von Kunststoffschaltschränken in der Industrie

Kunststoffschaltschränke gewinnen in modernen Industrieumgebungen zunehmend an Bedeutung. Die Kunststoff-Schaltschränke AX stehen für maximale Vereinfachung, Schnelligkeit und Gestaltungsfreiheit und erfüllen zudem höchste Anforderung an Sicherheit und Robustheit. 

Die extrem rauen Umgebungen verlangen besonders Material und Oberfläche eines Gehäuses viel ab. Kunststoffschaltschränke aus spezifischen Materialien wie z.B. Glasfaserverstärkter Polyester oder mit besonderen Beschichtungen sind beständig gegen UV-Strahlung, Salz und salzige Luft.

Gerade in diesem Bereich wirken belastende Faktoren wie aggressive Dämpfe, die das Material angreifen können. Mit der richtigen Materialauswahl bieten Kunststoffschaltschränke optimalen Schutz – genauso wie vor Wind, Wetter und UV-Strahlung.

Ob in der Bahntechnik oder an Flughäfen: Durch ein robustes Material und die stabile Konstruktion halten Kunststoffschaltschränke aggressiven Umgebungen sowie Witterungseinflüssen und Sog- und Druckbelastungen stand. Außerdem bieten sie Schutz vor Belastungen wie umherfliegenden Partikel von Flugzeugen, z. B. Reifenabrieb.

Kunststoffschaltschränke sind ideal für Photovoltaik-Anlagen , da sie witterungs- und UV-beständig sind und somit dauerhaft im Außenbereich eingesetzt werden können. Sie sind korrosionsfrei, leicht zu montieren und bieten durch ihre Schutzisolierung ein hohes Maß an elektrischer Sicherheit. Zudem ermöglichen sie eine flexible Integration von Komponenten und schützen zuverlässig vor Staub und Feuchtigkeit.

Ex-Gehäuse aus Kunststoff sind besonders korrosionsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen wie Offshore-Plattformen oder Raffinerien. Zudem erfüllen sie alle relevanten Explosionsschutz-Zertifizierungen wie ATEX, IEC Ex und UL HazLoc und lassen sich flexibel anpassen – perfekt für anspruchsvolle Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie.

Materialvorteile: Warum Kunststoffschaltschränke robust und langlebig sind

Die Materialeigenschaften von Kunststoffschaltschränken tragen maßgeblich zu ihrer Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit bei. Hochwertige Kunststoffe bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber mechanischen Belastungen, UV-Strahlung sowie extremen Temperaturen. Dadurch bleiben die Schaltschränke auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen formstabil und funktionsfähig.

KriteriumKunststoff-Schaltschrank
KorrosionsbeständigkeitSehr hoch - Reagiert nicht mit Wasser, Säuren oder Laugen und ist daher ideal für feuchte oder aggressive Umgebungen 
GewichtLeicht
Elektrische Isolation Sehr gut - nicht leitend 
UV-Beständigkeit 

Gut 

Eine bessere Beständigkeit kann mit entsprechenden Outdoor-Lacken erzielt werden. 

KostenGünstiger bei kleinen bis mittleren Anwendungen 
Typische Einsatzbereiche Außenbereiche, Feuchtbereiche, chemische Industrie, Wasserwerke 

Flexibilität im Einsatz: Anpassungsfähigkeit von Kunststoffschaltschränken an verschiedene Umgebungen

Kunststoffschaltschränke bieten in vielen Bereichen einen besseren Schutz – ideal für Industrieanlagen, Feuchträume oder den Außeneinsatz. Ihre Vielseitigkeit macht sie zur optimalen Lösung für wechselnde Anforderungen in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen bleiben Kunststoffschaltschränke auch unter extremen Bedingungen zuverlässig. Sie sorgen für maximale Betriebssicherheit und gewährleisten eine lange Verfügbarkeit technischer Anlagen.

Korrosionsbeständigkeit als entscheidender Vorteil für den Betrieb

Kunststoffschaltschränke bieten langlebigen Schutz in rauen Industrieumgebungen – selbst bei Feuchtigkeit, Chemikalien oder Staub. Ihre hohe Korrosionsresistenz reduziert Wartungsaufwand, verhindert Materialverschleiß und minimiert Ausfallzeiten. Das steigert die Betriebssicherheit und senkt langfristig die Kosten.

Dank ihrer elektrochemischen Beständigkeit sind Kunststoffgehäuse ideal für aggressive Umgebungen – ganz ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen. Sie erhöhen die Anlagenverfügbarkeit, sichern Investitionen und unterstützen nachhaltige Produktionsziele. Ihre Robustheit verschafft Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit von Kunststoffschaltschränken

Moderne Kunststoffmaterialien ermöglichen nicht nur eine ressourcenschonende Herstellung, sondern sind oft auch recyclebar, was den ökologischen Fußabdruck reduziert.

Rittal legt besonderen Wert darauf, dass seine Produkte im Einklang mit hohen Umweltstandards gefertigt werden. Zertifizierungen und die kontinuierliche Optimierung des Product Carbon Footprint unterstreichen das Engagement für den Klimaschutz. 

Die Produktion von Kunststoffgehäusen ist in der Regel weniger energieintensiv als die von Metallgehäusen. Laut einer Studie des National Institute of Standards and Technology (NIST) verursacht die Herstellung von Kunststoffen im Durchschnitt weniger CO2-Emissionen pro Kilogramm als die Gewinnung und Verarbeitung von Metallen– ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die Nachhaltigkeit als festen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie verankert haben.

Wirtschaftliche Vorteile: Kosten-Nutzen-Analyse von Kunststoffschaltschränken

Die wirtschaftlichen Vorteile von Kunststoffschaltschränken bieten eine Kombination aus Effizienz und Kosteneinsparungen. Durch ihr geringes Gewicht reduzieren sie Transport- und Installationsaufwand, was zu schnelleren Montagezeiten und niedrigeren Personalkosten führt. Zudem sind die langlebigen Materialien wartungsarm und minimieren Ausfallzeiten.

Kunststoffschaltschränke punkten außerdem mit ihrer hohen Beständigkeit gegenüber chemischen Einflüssen, was teure Reparaturen oder Ersatzinvestitionen verhindert. Im Vergleich zu klassischen Metallgehäusen ergibt sich dadurch ein überdurchschnittliches Einsparpotenzial während des gesamten Lebenszyklus.

Rittal: Ihr Partner für Kunststoffschaltschränke

Mit jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt Rittal hochwertige Kunststoffgehäuse, die durch:

  • Zertifizierte Qualität (z. B. UL, CE, ATEX, RoHS)
  • Flexiblen Innenausbau
  • Nachhaltige Produktion (z. B. recyclingfähige Materialien, energieeffiziente Fertigung)
  • Globale Verfügbarkeit und lokale Beratung überzeugen.

Die Kombination aus Hardware, Software und Services ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für jede Branche – von der Planung bis zum After-Sales-Service.

Fazit: Kunststoffschaltschränke – die smarte Lösung für Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Kunststoffschaltschränke vereinen zahlreiche Vorteile, die sie zur idealen Wahl für moderne Industrie- und Technikbetriebe machen. Ihre hohe Korrosionsbeständigkeit, flexible Anpassbarkeit und einfache Integration digitaler Technologien sorgen für maximale Betriebssicherheit und Effizienz.

Dank ihrer Leichtbauweise reduzieren sie Installations- und Wartungskosten, während ihre Langlebigkeit nachhaltige Produktionsziele unterstützen. Unternehmen profitieren von einer zukunftssicheren Lösung, die Funktionalität, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit optimal verbindet – ein klarer Wettbewerbsvorteil in der Industrie 4.0.

FAQ

1. Was sind die Vorteile von Kunststoffschaltschränken gegenüber Metallgehäusen?
Kunststoffschaltschränke sind korrosionsbeständig, leicht, elektrisch isolierend und flexibel einsetzbar. Sie eignen sich besonders für aggressive Umgebungen und Außenbereiche.

2. In welchen Branchen werden Kunststoffschaltschränke eingesetzt?
Typische Einsatzbereiche sind maritime Industrie, Abwassermanagement, Verkehrsinfrastruktur, Photovoltaik-Anlagen sowie Öl- und Gasindustrie.

3. Sind Kunststoffschaltschränke für den Außeneinsatz geeignet?
Ja, sie sind witterungs- und UV-beständig und bieten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und aggressiven Chemikalien – ideal für Außenbereiche.

4. Erfüllen Kunststoffschaltschränke Sicherheits- und Normanforderungen?
Ja, sie erfüllen relevante Zertifizierungen wie UL, CE, ATEX, IEC Ex und UL HazLoc für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

5. Welche wirtschaftlichen Vorteile bieten Kunststoffschaltschränke?
Sie sind leichter, reduzieren Montage- und Transportkosten, sind wartungsarm und bieten eine hohe Lebensdauer, was die Betriebskosten senkt.

6. Sind Kunststoffschaltschränke nachhaltig?
Ja, moderne Kunststoffe sind oft recyclebar und ihre Herstellung verursacht weniger CO₂-Emissionen als Metallgehäuse.

Dr. Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions bei Rittal 

Mit langjähriger Erfahrung in der Industrie fördert Dirk Pieler die digitale Transformation und Automatisierung im Schaltschrankbau.

Weitere Blogbeiträge

03.02.2026

Hygienic Design Schaltschränke für Food und Beverage

Hygienic Design Schaltschränke von Rittal erfüllen höchste Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Erfahren Sie, wie durchdachte Konstruktion und hochwertige Materialien für Sicherheit und einfache Reinigung sorgen.

03.02.2026

Schaltschrank-Konfigurator online: Wunschlösung zusammenstellen

Individuelle Schaltschranklösungen einfach planen: Mit dem RiPanel-Konfigurator wählen Sie Schritt für Schritt das passende Gehäuse – inklusive Plausibilitätscheck und 3D-Visualisierung. So sparen Sie Zeit und vermeiden Fehler.

03.02.2026

Maßnahmen gegen Schaltschrank Überhitzung

Wenn der Schaltschrank überhitzt, wird es schnell kritisch. Moderne Anlagen arbeiten mit immer mehr leistungsstarken, vernetzten Komponenten – und die erzeugen jede Menge Abwärme. Bleibt diese unkontrolliert, drohen teure Ausfälle und Brandgefahr.