IT-Power

Power Distribution Unit PDU

Mit der kompakten PDU wird jedes IT-Rack mit einer professionellen Stromverteilung ausgestattet. In den IT-Serverracks erfolgt die Montage werkzeuglos im Zero-U-Space. Die umfangreichen Energiemess- und Monitoringfunktionen machen die PDU zu einer wirtschaftlichen und sicheren Investition.

Power Distribution Unit PDU

PDU basic

High-End IT-Rack-Stromverteilung: Robuste PDU mit kompakter Basis-Stromverteilung für das IT-Umfeld.

Power Distribution Unit PDU

PDU international

Alle Anforderungen an eine moderne und effiziente Stromverteilung im Netzwerk- oder Serverschrank werden mit den unterschiedlichen Varianten erfüllt. Die PDU Ausführungen reichen von der Basisstromverteilung bis hin zu intelligenten PDUs mit...

Power Distribution Unit PDU

PDU UK

Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt. Von der Basis-PDU bis hin zu intelligenten PDUs mit Remote-Management Funktionen (über Netzwerk schaltbar Ausgangssteckplätze) und...

Power Distribution Unit PDU

PDU horizontal

Kompakte Stromverteilung für den Einsatz in IT Server- und Netzwerkschränken sowie Kleingehäusen und CoLocation Racks: die 19" PDU horizontal verfügt je nach Ausführung über umfangreiche Managementfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered

High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Energiemessung je Phase, d. h. Leistungsbedarf eines gesamten IT-Racks.

Power Distribution Unit PDU

PDU metered plus

High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Energiemessung per Ausgangssteckplatz, d. h. Leistungsbedarf der einzelnen Verbraucher.

Power Distribution Unit PDU

PDU switched

High-End IT-Rack-Stromverteilung: Intelligente PDU mit Messfunktion je Phase sowie einzeln schaltbare Ausgangssteckplätze.

Power Distribution Unit PDU

PDU managed

High-End IT-Rack-Stromverteilung mit Energiemess- und Überwachungsfunktionen für jeden einzelnen Ausgangssteckplatz. Eingang mit CEE-Stecker (16 A/32 A) mit C13 und C19 Ausgängen.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK basic

Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt.

Power Distribution Unit PDU

PDU UK, Ausführung metered

Die Energieverteilung ist speziell für Rechenzentren und freistehende Racks mit UK (BS 1363) Gerätesteckern ausgelegt.

Power Distribution Unit PDU

RCM Messmodul – Inline Meter

Autonome Energieerfassungseinheit (inkl. Differenzstromüberwachung) im 1 HE/19"-Formfaktor. Die Einheit wird in die Zuleitung eines Verbrauchers, einer PDU basic oder modularen PDU ohne Messfunktion eingeschleift. Es erfolgt die Erfassung aller...

Power Distribution Unit PDU

Überspannungsschutz-Modul Typ 3

Kompaktes Überspannungsschutzmodul für den Endgeräteschutz (Typ 3) mit Meldekontakt zur Befestigung am Schrankrahmen. Die Module dienen zum Schutz empfindlicher Hardware und stellen die dritte bzw. letzte Stufe innerhalb der Überspannungsschutzkette...

Power Distribution Unit PDU

Blade PDU international, Ausführung metered

Intelligente Stromverteilung mit umfangreichen Managementfunktionen zur Strom- und Leistungsüberwachung.

Power Distribution Unit PDU

PDU Zubehör

Steckplatzabdeckungen für momentan nicht genutzte Steckplätze, Steckerverriegelungen zum Schutz gegen versehentliches Herausziehen und Montageadapter zur Montage der PDU in Netzwerkschränke TE 8000

Power Distribution Unit PDU

Controller PoE

Ersatzteil für PDU metered, PDU switched, PDU managed, PDU metered + Notfallversorgung des PDU Webservers über PoE