Abdeckung Anreihung oben für VX, VX IT, TS, TS IT

Artikel-Nummer: TS 8800.892

Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.

Artikel-Nummer:
TS 8800.892
Produktbeschreibung
Über der Dichtung zwischen zwei Schränken kann zusätzlich eine Abdeckung mit zwei Endkappen verclipst werden. Somit wird verhindert, dass sich Schmutz und Flüssigkeit dauerhaft an der Anreihdichtung anlagern.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei Rücken an Rücken angereihten Schränken auch in der Breite montierbar.
Auch in Kombination mit Staubschutzleiste verwendbar.
Für andere Abmessungen einfach ablängbar
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Tiefe: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,52 kg
Bruttogewicht
0,68 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177482616
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263