- Artikel-Nr.:
- AS 4055700
- Ausführung
- Elektrischer Winkelmesser
Längenanschlag
Biegedorn R10
Biegematrize
- Produktbeschreibung
- Die Biege- und Lochstanzeinheit der Produktreihe CW 120-S eignet sich zum Biegen und Stanzen von Stromschienen. Es lassen sich Rund- und Langlöcher stanzen. Die Biege- und Lochstanzeinheit kann einfach auf einer Werkbank platziert werden.
- Nutzen
- Hohe Biege- und Stanzgenauigkeit
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Materialstärke
- 12 mm
- Stanzen/Materialbreite (max.)
- 120 mm
- Biegen/Schenkellänge (min.)
- 50 mm
- U-Biegen (min.)
- 100 mm
- Z-Biegen (min.)
- 72 mm
- Biegewinkel (max.)
- 90 °
- Hinweis
- Schenkellänge bei einer Z-Biegung ist abhängig von der Materialstärke
- Biegen (max.)
- 120 x 12 mm
- Stanzen (max.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Maschinenabmessungen
- Breite: 700 mm
Höhe: 410 mm
Tiefe: 461 mm
- Aufstellfläche
- Breite: 756 mm
Höhe: 426 mm
Tiefe: 461 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 64,5 kg
- Bruttogewicht
- 67,5 kg
- Zolltarifnummer
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 9
- EC004303
- ETIM 8
- EC004303
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Produktbeschreibung
-
Stromschienenbiege- und Lochstanzeinheit stationär CW 120-S, Die Biege- und Lochstanzeinheit der Produktreihe CW 120-S eignet sich zum Biegen und Stanzen von Stromschienen. Es lassen sich Rund- und Langlöcher stanzen. Die Biege- und Lochstanzeinheit kann